Menu Search

Remache POP N/A 7.5 mm 10.5 mm (GP)

Los remaches ciegos son útiles cuando solo se dispone de acceso al montaje por una cara. Fabricado en policarbonato blanco que ofrece una unión fuerte y ligera con buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico.
Referencia de Essentra:

10638200

Número de pieza del fabricante:

171491411322

300 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,252 €
500 + 1,1894 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

125,20 €

100 x 1,252 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel compatible 7.5 - 10.5 mm
Diámetro del orificio compatible 4.9 mm
Diámetro de la cabeza 9.6 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Tipo de remache Remache POP
Forma de la cabeza del remache Alomado
Estilo de remache de fijación A presión
Color Blanco
Material Nylon; PC
Material completo Nylon 6; Policarbonato

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros