10223345
27CINCH02
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1026 € |
5000 - 19999 | 0,0923 € |
20000 + | 0,0831 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de grosor del panel compatible | 0.5 - 4.4 mm |
---|---|
Rango de grosor del panel compatible | 0.02 - 0.173 in |
Diámetro del orificio compatible | 4.7 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.185 in |
Longitud de anclaje | 11.1 mm |
Longitud de anclaje | 0.437 in |
Diámetro de la cabeza | 9.5 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.374 in |
Altura de la cabeza | 3.4 mm |
Altura de la cabeza | 0.134 in |
Tipo de remache | De apriete ciego |
Forma de la cabeza del remache | Redonda |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Color | Natural |
Material | Nylon |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.