10280942
497528
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4232 € |
5000 + | 0,4021 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de grosor del panel compatible | 0.5 - 5.0 mm |
---|---|
Rango de grosor del panel compatible | 0.02 - 0.197 in |
Diámetro del orificio compatible | 5.1 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.201 in |
Diámetro de la cabeza | 11.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.433 in |
Altura de la cabeza | 1.2 mm |
Altura de la cabeza | 0.047 in |
Tipo de remache | Remache POP |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Color | Natural |
Material | Nylon |
Material completo | Nylon 6/6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.