Menu Search

Remache POP N/A 3.5 mm 6.5 mm (GP)

Los remaches ciegos son útiles cuando solo se dispone de acceso al montaje por una cara. Fabricado con policarbonato blanco y nylon que ofrece una unión fuerte y ligera con buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico.
Referencia de Essentra:

10419205

Número de pieza del fabricante:

CR32-2-2

1068 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,6768 €
5000 + 0,6429 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

676,80 €

1000 x 0,6768 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel compatible 3.5 - 6.5 mm
Diámetro del orificio compatible 3.3 mm
Longitud de anclaje 9.6 mm
Diámetro de la cabeza 6.4 mm
Altura de la cabeza 1.4 mm
Tipo de remache Remache POP
Forma de la cabeza del remache Alomado
Estilo de remache de fijación A presión
Color Blanco
Material Nylon; PC
Material completo Nylon 6; Policarbonato

El producto CR32-2-2 reemplaza:

Remache a presión 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon; PC Blanco
Referencia de Essentra: 10540473
Número de pieza del fabricante: 171339611322

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros