10311202
CR40-3-1
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3459 € |
500 + | 0,3281 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de grosor del panel compatible | 6.0 - 9.0 mm |
---|---|
Rango de grosor del panel compatible | 0.236 - 0.354 in |
Diámetro del orificio compatible | 4.1 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.161 in |
Longitud de anclaje | 12.7 mm |
Longitud de anclaje | 0.5 in |
Diámetro de la cabeza | 8.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.315 in |
Altura de la cabeza | 1.8 mm |
Altura de la cabeza | 0.071 in |
Tipo de remache | Remache POP |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Color | Negro |
Material | Nylon; PC |
Material completo | Nylon 6; Policarbonato |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.