10639986
1218075
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
200 - 999 | 0,2049 € |
1000 + | 0,1947 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro interior | 11.2 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.441 in |
Diámetro exterior | 23.0 mm |
Diámetro exterior | 0.906 in |
Altura del brazo | 1.8 mm |
Altura del brazo | 0.071 in |
Grosor | 1.3 mm |
Grosor | 0.051 in |
Deflexión mínima de carga | 1658.00 N |
Deflexión mínima de carga | 1658.00 N |
Deflexión máxima de carga | 2243.0 N |
Deflexión máxima de carga | 2243.0 N |
Altura de carga | 1.4 mm |
Altura de carga | 0.055 in |
Material | Vanadio de cromo |
Referencia | DIN |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.