Menu Search

Arandela abierta 10.2 mm 28.0 mm Acero al carbono

Fabricados conforme a un estricto control de calidad para cumplir la norma DIN 2093, los resortes de discos son ideales para aplicaciones difíciles que requieran alta resistencia a la fatiga. Estas arandelas con muelle hacen que el juego se mantenga retirado durante el proceso de fabricación.
Referencia de Essentra:

10632161

Número de pieza del fabricante:

1218091

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,0904 €
1000 + 0,0859 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

18,08 €

200 x 0,0904 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 10.2 mm
Diámetro exterior 28.0 mm
Altura del brazo 1.8 mm
Grosor 0.8 mm
Deflexión mínima de carga 562.00 N
Deflexión máxima de carga 761.0 N
Altura de carga 1.0 mm
Material Acero al carbono
Referencia DIN
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros