Menu Search

Resorte de disco DIN 18.3 mm 36.0 mm

Fabricados conforme a un estricto control de calidad para cumplir la norma DIN 2093, los resortes de discos son ideales para aplicaciones difíciles que requieran alta resistencia a la fatiga. Estas arandelas con muelle hacen que el juego se mantenga retirado durante el proceso de fabricación.
Referencia de Essentra:

10443491

Número de pieza del fabricante:

1218115

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2456 €
500 + 0,2332 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

24,56 €

100 x 0,2456 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 18.3 mm
Material Acero al carbono
Referencia DIN
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros