Menu Search

Resortes de disco

En stock

Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de carga Altura del brazo Material Diámetro interior Compra
0,6837 € - 0,7197 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
25.4 mm
0,845 € - 0,8894 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
28.5 mm
2,6412 € - 2,7803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
20.5 mm
1,2602 € - 1,3265 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
30.5 mm
0,0466 € - 0,0491 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
6.2 mm
0,0494 € - 0,052 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
7.2 mm
0,051 € - 0,0536 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
5.2 mm
0,0524 € - 0,0552 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
6.2 mm
0,051 € - 0,0536 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
8.2 mm
0,0582 € - 0,0613 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
8.2 mm
0,0555 € - 0,0584 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
6.2 mm
0,0582 € - 0,0613 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1.3 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,0656 € - 0,069 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
9.2 mm
0,0627 € - 0,066 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
8.2 mm
0,0628 € - 0,0661 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
10.2 mm
0,1879 € - 0,1978 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
10.2 mm
0,0628 € - 0,0661 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
8.2 mm
0,0698 € - 0,0735 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
10.2 mm
0,2155 € - 0,2268 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
12.2 mm
10443293 0,0903 € - 0,095 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
12.2 mm
  • de 7
Resorte de disco SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443675

Rango de precios
0,7197 € - 0,6837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 28.5 mm 56.0 mm

10416815

Rango de precios
0,8894 € - 0,845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    28.5 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443743

Rango de precios
2,7803 € - 2,6412 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.5 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443781

Rango de precios
1,3265 € - 1,2602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    30.5 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Rango de precios
0,0491 € - 0,0466 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Rango de precios
0,052 € - 0,0494 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    7.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Rango de precios
0,0536 € - 0,051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Rango de precios
0,0552 € - 0,0524 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442913

Rango de precios
0,0536 € - 0,051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Rango de precios
0,0613 € - 0,0582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442982

Rango de precios
0,0584 € - 0,0555 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Arandela abierta 8.2 mm 18.0 mm Acero al carbono

10629369

Rango de precios
0,0613 € - 0,0582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Altura del brazo
    1.3 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    495.00 N
Resorte de disco DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443040

Rango de precios
0,069 € - 0,0656 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    9.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443088

Rango de precios
0,066 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443125

Rango de precios
0,0661 € - 0,0628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443163

Rango de precios
0,1978 € - 0,1879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Rango de precios
0,0661 € - 0,0628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Rango de precios
0,0735 € - 0,0698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Rango de precios
0,2268 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Rango de precios
0,095 € - 0,0903 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090