Menu Search

Resorte de torsión 270 ° Mano izquierda 9.0 mm 92.70 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 8.99 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 92.7 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 5.54 mm.
Referencia de Essentra:

10423813

Número de pieza del fabricante:

1217713

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 2,2133 €
150 + 2,1026 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

66,40 €

30 x 2,2133 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Dirección del viento Mano izquierda
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros