Menu Search

Resorte de torsión 90 ° Mano derecha 19.7 mm 1808.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 19.71 mm with a leg length from the centre of 76.2 mm and torque of 1808 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 11.51 mm.
Referencia de Essentra:

10421413

Número de pieza del fabricante:

1217874

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 4,3433 €
150 + 4,1263 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

130,30 €

30 x 4,3433 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Dirección del viento Mano derecha
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros