Menu Search

Resorte de torsión 360 ° Mano derecha 31.1 mm 1808.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 31.12 mm with a leg length from the centre of 76.2 mm and torque of 1808 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 20.65 mm.
Referencia de Essentra:

10642702

Número de pieza del fabricante:

1217884

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 4,8276 €
150 + 4,586 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

144,83 €

30 x 4,8276 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tensión 1808.00 Nmm
Longitud de la pata del centro del orificio 76.2 mm
Dirección del viento Mano derecha
Diámetro del cable 2.4 mm
Tamaño del mandril 20.7 mm
Espacio axial mínimo 32.6 mm
Diámetro exterior 31.1 mm
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros