Menu Search

Resorte de torsión 90 ° Mano derecha 21.5 mm 2373.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 21.54 mm with a leg length from the centre of 88.9 mm and torque of 2373 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 12.7 mm.
Referencia de Essentra:

10639146

Número de pieza del fabricante:

1217886

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 5,0213 €
150 + 4,77 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

150,64 €

30 x 5,0213 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tensión 2373.00 Nmm
Longitud de la pata del centro del orificio 88.9 mm
Dirección del viento Mano derecha
Diámetro del cable 2.7 mm
Tamaño del mandril 12.7 mm
Espacio axial mínimo 15.3 mm
Diámetro exterior 21.5 mm
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros