Menu Search

Resorte de torsión 360 ° Mano derecha 34.8 mm 2373.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 34.77 mm with a leg length from the centre of 88.9 mm and torque of 2373 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 23.01 mm.
Referencia de Essentra:

10639085

Número de pieza del fabricante:

1217896

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 5,5743 €
150 + 5,2956 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

167,23 €

30 x 5,5743 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tensión 2373.00 Nmm
Longitud de la pata del centro del orificio 88.9 mm
Dirección del viento Mano derecha
Diámetro del cable 2.7 mm
Tamaño del mandril 23.0 mm
Espacio axial mínimo 36.0 mm
Diámetro exterior 34.8 mm
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros