Menu Search

Resorte de torsión 270 ° Mano izquierda 27.6 mm 3164.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 27.58 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3164 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 17.48 mm.
Referencia de Essentra:

10634011

Número de pieza del fabricante:

1217903

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 10,1806 €
150 + 9,6713 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

305,42 €

30 x 10,1806 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tensión 3164.00 Nmm
Longitud de la pata del centro del orificio 101.6 mm
Dirección del viento Mano izquierda
Diámetro del cable 2.9 mm
Tamaño del mandril 17.5 mm
Espacio axial mínimo 39.4 mm
Diámetro exterior 27.6 mm
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros