Menu Search

Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 34.4 mm 3616.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 34.44 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 22.48 mm.
Referencia de Essentra:

10641217

Número de pieza del fabricante:

1217913

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 11,4533 €
150 + 10,8806 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

343,60 €

30 x 11,4533 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tensión 3616.00 Nmm
Longitud de la pata del centro del orificio 101.6 mm
Dirección del viento Mano izquierda
Diámetro del cable 3.2 mm
Tamaño del mandril 22.5 mm
Espacio axial mínimo 30.2 mm
Diámetro exterior 34.4 mm
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros