Menu Search

Resorte de torsión 270 ° Mano izquierda 30.2 mm 3616.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 30.2 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 19.08 mm.
Referencia de Essentra:

10633915

Número de pieza del fabricante:

1217917

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 14,4273 €
150 + 13,706 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

432,82 €

30 x 14,4273 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tensión 3616.00 Nmm
Longitud de la pata del centro del orificio 101.6 mm
Dirección del viento Mano izquierda
Diámetro del cable 3.2 mm
Tamaño del mandril 19.1 mm
Espacio axial mínimo 49.2 mm
Diámetro exterior 30.2 mm
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros