Menu Search

Resorte de torsión 360 ° Mano derecha 40.8 mm 3616.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 40.77 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 27.53 mm.
Referencia de Essentra:

10642658

Número de pieza del fabricante:

1217920

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 14,4272 €
125 + 13,706 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

360,68 €

25 x 14,4272 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tensión 3616.00 Nmm
Longitud de la pata del centro del orificio 101.6 mm
Dirección del viento Mano derecha
Diámetro del cable 3.2 mm
Tamaño del mandril 27.5 mm
Espacio axial mínimo 49.2 mm
Diámetro exterior 40.8 mm
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros