Menu Search

Cojinete con reborde 3.0 mm 5.0 mm 7.0 mm Negro

Este soporte de deslizamiento de poliamida con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje.
Referencia de Essentra:

10049457

Número de pieza del fabricante:

008030059902

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3166 €
500 + 0,301 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

31,66 €

100 x 0,3166 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 5.0 mm
Longitud del eje 4.8 mm
Longitud general 7.0 mm
Grosor de la brida 2.2 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 120 °C
Diámetro interior nominal 3.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diámetro exterior 5.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 3.0 mm
Diámetro exterior de la brida 8.0 mm
Diámetro exterior nominal 5.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 3.0 mm
Diámetro general 5.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros