10049730
008060600002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,2999 € |
500 + | 0,2853 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del eje | 9.1 mm |
---|---|
Diámetro del eje | 0.358 in |
Longitud del eje | 16.0 mm |
Longitud del eje | 0.63 in |
Longitud general | 18.0 mm |
Longitud general | 0.709 in |
Grosor de la brida | 2.0 mm |
Grosor de la brida | 0.079 in |
Tipo de cojinete | Cojinete deslizante |
Máxima temperatura de aplicación | 120 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 248 °F |
Diámetro interior nominal | 6.2 mm |
Diámetro interior nominal | 0.244 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Diámetro exterior | 9.1 mm |
Diámetro exterior | 0.358 in |
Estándar de medición | Métrico |
Diámetro del orificio del eje | 6.2 mm |
Diámetro del orificio del eje | 0.244 in |
Diámetro exterior de la brida | 12.0 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.472 in |
Diámetro exterior nominal | 9.1 mm |
Diámetro exterior nominal | 0.358 in |
Rebordeado | Sí |
Diámetro interior | 6.2 mm |
Diámetro interior | 0.244 in |
Diámetro general | 9.1 mm |
Diámetro general | 0.358 in |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.