Menu Search

Cojinete con reborde 8.0 mm 11.0 mm 13.0 mm Natural

Este soporte de deslizamiento de poliamida con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje.
Referencia de Essentra:

10049891

Número de pieza del fabricante:

008080000002

161344 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,4044 €
500 + 0,3835 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

40,44 €

100 x 0,4044 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 11.0 mm
Longitud del eje 11.0 mm
Longitud general 13.0 mm
Grosor de la brida 2.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 120 °C
Diámetro interior nominal 8.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diámetro exterior 11.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 8.0 mm
Diámetro exterior de la brida 16.0 mm
Diámetro exterior nominal 11.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 8.0 mm
Diámetro general 11.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros