Menu Search

Cojinete con reborde 10.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Negro

Este soporte de deslizamiento de poliamida con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje.
Referencia de Essentra:

10050149

Número de pieza del fabricante:

008101659902

5056 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5162 €
500 + 0,4901 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

51,62 €

100 x 0,5162 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 13.0 mm
Longitud del eje 13.0 mm
Longitud general 16.0 mm
Grosor de la brida 3.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 120 °C
Diámetro interior nominal 10.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diámetro exterior 13.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 10.0 mm
Diámetro exterior de la brida 21.0 mm
Diámetro exterior nominal 13.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 10.0 mm
Diámetro general 13.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros