Menu Search

Cojinete con reborde 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Natural

Este soporte de deslizamiento de poliamida con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje.
Referencia de Essentra:

10322888

Número de pieza del fabricante:

008113019247

197 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,9928 €
250 + 0,9426 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

49,64 €

50 x 0,9928 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 14.0 mm
Longitud del eje 8.0 mm
Longitud general 9.0 mm
Grosor de la brida 1.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 90 °C
Diámetro interior nominal 12.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de aramida; Politetrafluoroetileno
Diámetro exterior 14.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 12.0 mm
Diámetro exterior de la brida 20.0 mm
Diámetro exterior nominal 14.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 12.0 mm
Diámetro general 9.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros