Menu Search

Cojinete con reborde 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Natural

Este soporte de deslizamiento de poliamida con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje.
Referencia de Essentra:

10322932

Número de pieza del fabricante:

008118019247

3084 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,1014 €
250 + 1,047 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

55,07 €

50 x 1,1014 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro del eje 16.0 mm
Longitud del eje 16.0 mm
Longitud general 17.0 mm
Grosor de la brida 1.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 90 °C
Diámetro interior nominal 14.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de aramida; Politetrafluoroetileno
Diámetro exterior 16.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 14.0 mm
Diámetro exterior de la brida 22.0 mm
Diámetro exterior nominal 16.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 14.0 mm
Diámetro general 17.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros