Menu Search

Cojinete con reborde 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Natural

Este soporte de deslizamiento de poliamida con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje.
Referencia de Essentra:

10322956

Número de pieza del fabricante:

008120019247

248 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,114 €
250 + 1,0576 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

55,70 €

50 x 1,114 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 17.0 mm
Longitud del eje 11.0 mm
Longitud general 12.0 mm
Grosor de la brida 1.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 90 °C
Diámetro interior nominal 15.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de aramida; Politetrafluoroetileno
Diámetro exterior 17.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 15.0 mm
Diámetro exterior de la brida 23.0 mm
Diámetro exterior nominal 17.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 15.0 mm
Diámetro general 12.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros