Menu Search

Cojinete con reborde 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Natural

Este soporte de deslizamiento de poliamida con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje.
Referencia de Essentra:

10322994

Número de pieza del fabricante:

008124019247

136 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,1558 €
250 + 1,0994 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

57,79 €

50 x 1,1558 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 20.0 mm
Longitud del eje 11.0 mm
Longitud general 12.0 mm
Grosor de la brida 1.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 90 °C
Diámetro interior nominal 18.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de aramida; Politetrafluoroetileno
Diámetro exterior 20.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 18.0 mm
Diámetro exterior de la brida 26.0 mm
Diámetro exterior nominal 20.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 18.0 mm
Diámetro general 12.0 mm
Código de material 3926909790

El producto 008124019247 reemplaza:

Cojinete con reborde 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Negro
Referencia de Essentra: 10323373
Número de pieza del fabricante: 008751023243

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros