Menu Search

Cojinete con reborde 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Natural

Este soporte de deslizamiento de poliamida con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje.
Referencia de Essentra:

10323014

Número de pieza del fabricante:

008126019247

76 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 1,373 €
50 + 1,305 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

13,73 €

10 x 1,373 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro del eje 23.0 mm
Longitud del eje 10.0 mm
Longitud general 11.5 mm
Grosor de la brida 1.5 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 90 °C
Diámetro interior nominal 20.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de aramida; Politetrafluoroetileno
Diámetro exterior 23.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 20.0 mm
Diámetro exterior de la brida 30.0 mm
Diámetro exterior nominal 23.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 20.0 mm
Diámetro general 11.5 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros