Menu Search

Cojinete con reborde 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Natural

Este soporte de deslizamiento de poliamida con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje.
Referencia de Essentra:

10323120

Número de pieza del fabricante:

008139019247

272 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 5,089 €
50 + 4,838 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

50,89 €

10 x 5,089 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 44.0 mm
Longitud del eje 28.0 mm
Longitud general 30.0 mm
Grosor de la brida 2.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 90 °C
Diámetro interior nominal 40.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de aramida; Politetrafluoroetileno
Diámetro exterior 44.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 40.0 mm
Diámetro exterior de la brida 52.0 mm
Diámetro exterior nominal 44.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 40.0 mm
Diámetro general 30.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros