Menu Search

Cojinete con reborde 14.0 mm 18.0 mm 21.0 mm Natural

Este soporte de deslizamiento de poliamida con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje.
Referencia de Essentra:

10050255

Número de pieza del fabricante:

008140000002

3671 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,766 €
500 + 0,7284 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

76,60 €

100 x 0,766 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 18.0 mm
Longitud del eje 18.0 mm
Longitud general 21.0 mm
Grosor de la brida 3.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 120 °C
Diámetro interior nominal 14.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diámetro exterior 18.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 14.0 mm
Diámetro exterior de la brida 28.0 mm
Diámetro exterior nominal 18.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 14.0 mm
Diámetro general 18.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros