Menu Search

Cojinete con reborde 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Negro

Este soporte de deslizamiento de poliamida con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje.
Referencia de Essentra:

10050286

Número de pieza del fabricante:

008150459902

56 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,1558 €
250 + 1,0994 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

57,79 €

50 x 1,1558 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 20.1 mm
Longitud del eje 10.0 mm
Longitud general 12.0 mm
Grosor de la brida 2.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 120 °C
Diámetro interior nominal 15.2 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diámetro exterior 20.1 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 15.2 mm
Diámetro exterior de la brida 24.0 mm
Diámetro exterior nominal 20.1 mm
Rebordeado
Diámetro interior 15.2 mm
Diámetro general 20.1 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros