Menu Search

Cojinete con reborde 20.0 mm 26.0 mm 15.0 mm Natural

Este soporte de deslizamiento de poliamida con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje.
Referencia de Essentra:

10050484

Número de pieza del fabricante:

008200400002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,2666 €
250 + 1,2018 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

63,33 €

50 x 1,2666 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 26.0 mm
Longitud del eje 13.0 mm
Longitud general 15.0 mm
Grosor de la brida 2.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 120 °C
Diámetro interior nominal 20.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diámetro exterior 26.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 20.0 mm
Diámetro exterior de la brida 30.0 mm
Diámetro exterior nominal 26.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 20.0 mm
Diámetro general 26.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros