10050606
008400000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 5,643 € |
50 + | 5,361 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del eje | 46.0 mm |
---|---|
Diámetro del eje | 1.811 in |
Longitud del eje | 43.0 mm |
Longitud del eje | 1.693 in |
Longitud general | 46.0 mm |
Longitud general | 1.811 in |
Grosor de la brida | 3.0 mm |
Grosor de la brida | 0.118 in |
Tipo de cojinete | Cojinete deslizante |
Máxima temperatura de aplicación | 120 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 248 °F |
Diámetro interior nominal | 40.0 mm |
Diámetro interior nominal | 1.575 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Diámetro exterior | 46.0 mm |
Diámetro exterior | 1.811 in |
Estándar de medición | Métrico |
Diámetro del orificio del eje | 40.0 mm |
Diámetro del orificio del eje | 1.575 in |
Diámetro exterior de la brida | 55.0 mm |
Diámetro exterior de la brida | 2.165 in |
Diámetro exterior nominal | 46.0 mm |
Diámetro exterior nominal | 1.811 in |
Rebordeado | Sí |
Diámetro interior | 40.0 mm |
Diámetro interior | 1.575 in |
Diámetro general | 46.0 mm |
Diámetro general | 1.811 in |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.