Menu Search

Cojinete con reborde 40.0 mm 46.0 mm 46.0 mm Negro

Este soporte de deslizamiento de poliamida con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje.
Referencia de Essentra:

10050613

Número de pieza del fabricante:

008400059902

375 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 5,643 €
50 + 5,361 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

56,43 €

10 x 5,643 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 46.0 mm
Longitud del eje 43.0 mm
Longitud general 46.0 mm
Grosor de la brida 3.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 120 °C
Diámetro interior nominal 40.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diámetro exterior 46.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 40.0 mm
Diámetro exterior de la brida 55.0 mm
Diámetro exterior nominal 46.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 40.0 mm
Diámetro general 46.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros