Menu Search

Cojinete con reborde 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Negro

Este soporte de deslizamiento de poliamida con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje.
Referencia de Essentra:

10050651

Número de pieza del fabricante:

008600059902

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 7,252 €
50 + 6,887 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

72,52 €

10 x 7,252 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 68.0 mm
Longitud del eje 46.0 mm
Longitud general 50.0 mm
Grosor de la brida 4.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 120 °C
Diámetro interior nominal 60.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diámetro exterior 68.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 60.0 mm
Diámetro exterior de la brida 81.0 mm
Diámetro exterior nominal 68.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 60.0 mm
Diámetro general 68.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros