Menu Search

Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Negro

Estos soportes de deslizamiento de poliamida y PFTE con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje. Muy baja fricción y buena descarga de calor y tiene un coeficiente de fricción de 0,11 (Estadístico).
Referencia de Essentra:

10323151

Número de pieza del fabricante:

008707023243

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,6155 €
500 + 0,5852 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

61,55 €

100 x 0,6155 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 8.0 mm
Longitud del eje 5.0 mm
Longitud general 6.0 mm
Grosor de la brida 1.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 120 °C
Diámetro interior nominal 6.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de vidrio; Politetrafluoroetileno
Diámetro exterior 8.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 6.0 mm
Diámetro exterior de la brida 12.0 mm
Diámetro exterior nominal 8.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 6.0 mm
Diámetro general 6.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros