Menu Search

Cojinete con reborde 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Negro

Estos soportes de deslizamiento de poliamida y PFTE con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje. Muy baja fricción y buena descarga de calor y tiene un coeficiente de fricción de 0,11 (Estadístico).
Referencia de Essentra:

10178874

Número de pieza del fabricante:

008717011442

5134 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,9008 €
500 + 0,8559 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

90,08 €

100 x 0,9008 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 10.0 mm
Longitud del eje 9.0 mm
Longitud general 10.0 mm
Grosor de la brida 1.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 190 °C
Diámetro interior nominal 8.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
Diámetro exterior 10.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 8.0 mm
Diámetro exterior de la brida 15.0 mm
Diámetro exterior nominal 10.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 8.0 mm
Diámetro general 10.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros