Menu Search

Cojinete con reborde 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Negro

Estos soportes de deslizamiento de poliamida y PFTE con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje. Muy baja fricción y buena descarga de calor y tiene un coeficiente de fricción de 0,11 (Estadístico).
Referencia de Essentra:

10179017

Número de pieza del fabricante:

008745011442

109 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,9082 €
250 + 1,8142 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

95,41 €

50 x 1,9082 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 17.0 mm
Longitud del eje 16.0 mm
Longitud general 17.0 mm
Grosor de la brida 1.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 190 °C
Diámetro interior nominal 15.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
Diámetro exterior 17.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 15.0 mm
Diámetro exterior de la brida 23.0 mm
Diámetro exterior nominal 17.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 15.0 mm
Diámetro general 17.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros