Menu Search

Cojinete 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Negro

Estos soportes de deslizamiento de poliamida y PFTE con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje. Muy baja fricción y buena descarga de calor y tiene un coeficiente de fricción de 0,11 (Estadístico).
Referencia de Essentra:

10323434

Número de pieza del fabricante:

008763023243

1017 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,477 €
50 + 2,351 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

24,77 €

10 x 2,477 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 28.0 mm
Longitud del eje 20.0 mm
Longitud general 21.5 mm
Grosor de la brida 1.5 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 120 °C
Diámetro interior nominal 25.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de vidrio; Politetrafluoroetileno
Diámetro exterior 28.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 25.0 mm
Diámetro exterior de la brida 35.0 mm
Diámetro exterior nominal 28.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 25.0 mm
Diámetro general 21.5 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros