Menu Search

Cojinete con reborde 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Negro

Estos soportes de deslizamiento de poliamida y PFTE con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje. Muy baja fricción y buena descarga de calor y tiene un coeficiente de fricción de 0,11 (Estadístico).
Referencia de Essentra:

10179161

Número de pieza del fabricante:

008775011442

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 6,103 €
50 + 5,80 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

61,03 €

10 x 6,103 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del eje 36.0 mm
Longitud del eje 24.0 mm
Longitud general 26.0 mm
Grosor de la brida 2.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 190 °C
Diámetro interior nominal 32.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
Diámetro exterior 36.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 32.0 mm
Diámetro exterior de la brida 45.0 mm
Diámetro exterior nominal 36.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 32.0 mm
Diámetro general 26.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros