Menu Search

Cojinete con reborde 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Negro

Estos soportes de deslizamiento de poliamida y PFTE con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje. Muy baja fricción y buena descarga de calor y tiene un coeficiente de fricción de 0,11 (Estadístico).
Referencia de Essentra:

10179222

Número de pieza del fabricante:

008787011442

140 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 11,077 €
50 + 10,523 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

110,77 €

10 x 11,077 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro del eje 50.0 mm
Longitud del eje 48.0 mm
Longitud general 50.0 mm
Grosor de la brida 2.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 190 °C
Diámetro interior nominal 45.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
Diámetro exterior 50.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 45.0 mm
Diámetro exterior de la brida 58.0 mm
Diámetro exterior nominal 50.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 45.0 mm
Diámetro general 50.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros