Menu Search

Rollo de cinta de alta fijación 1.1 mm 19.1 mm 33.0 m

Las cintas de alta adhesión tienen un núcleo de espuma con un adhesivo permanente de alto rendimiento, ideal para una amplia gama de aplicaciones dentro de las industrias de los puntos de venta y del comercio minorista.
Referencia de Essentra:

10384701

Número de pieza del fabricante:

472964

21 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Negro
Calidad de extraíble Permanente
Serie 26
Código de material 3919108025

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros