Menu Search

Rollos de cinta de película - 8606 Cinta para sellado de bolsas resellable con protector fílmico

En producción

La cinta 8606 es de uso general para bolsas de polietileno/polipropileno resellables, y se aplica en la fase de producción de las bolsas. Debido a la gran variedad de materiales de embalaje flexibles y a la solidez de la fijación requerida, se recomienda evaluar exhaustivamente la cinta en todas las aplicaciones antes de su uso.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del rollo Longitud general Tipo de adhesivo Anchura del protector Compra
84,06 € - 88,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
152.0 mm
8000 m
Acrílico de base acuosa permanente en la cara expuesta y acrílico de base acuosa despegable en la cara interior
15.0 mm
15,651 € - 16,474 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acrílico de base acuosa permanente en la cara expuesta y acrílico de base acuosa despegable en la cara interior
Película adhesiva 7.0 mm 15.0 mm 8000 m Transparente

10628775

Rango de precios
88,49 € - 84,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Portador adhesivo
    Película
  • Tipo de adhesivo
    Acrílico de base acuosa permanente en la cara expuesta y acrílico de base acuosa despegable en la cara interior
  • Color
    Transparente
  • Color del protector de liberación
    Opaco
  • Calidad de extraíble
    Extraíble

10311851

Rango de precios
16,474 € - 15,651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Portador adhesivo
    Película
  • Tipo de adhesivo
    Acrílico de base acuosa permanente en la cara expuesta y acrílico de base acuosa despegable en la cara interior
  • Color
    Transparente
  • Color del protector de liberación
    Opaco
  • Calidad de extraíble
    Extraíble