Menu Search

Rollo de cinta de espuma 1.6 mm 25.4 mm 65.8 m Blanco

Esta cinta blanca de espuma de doble cara tiene un adhesivo de base acrílica y ofrece una unión flexible para utilizar en una amplia gama de aplicaciones e industrias
Referencia de Essentra:

10628836

Número de pieza del fabricante:

472611

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 38,83 €
5 + 36,89 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

38,83 €

1 x 38,83 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor general 1.6 mm
Anchura general 25.4 mm
Longitud general 65.8 m
Longitud del rollo 66.0 m
Color Blanco
Código de material 3919908099
Forma Continuo
Calidad de extraíble Permanente
Tipo de adhesivo Acrílico

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros