Menu Search

Rueda de plato fijo 80.0 mm 35.0 mm Blanco

Rueda de plato fijo con cubierta termoplástica y carcasa de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

10209035

Número de pieza del fabricante:

1337455

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 15 72,04 €
16 - 79 34,31 €
80 + 32,59 €
Paquete estándar: 16

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

72,04 €

1 x 72,04 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Temperatura operativa 260 °C
Material de la rueda Polímero termoplástico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable
Tipo de ruedecilla Rueda de plato fijo
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 7326200090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros