Menu Search

Rueda 100.0 mm 120.0 kg Orificio del perno Negro

Rueda con orificio de perno y freno, que tiene cubierta fenólica y carcasa de acero zincado.
Referencia de Essentra:

10277447

Número de pieza del fabricante:

494708

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 11 81,69 €
12 - 59 38,89 €
60 + 36,95 €
Paquete estándar: 12

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

81,69 €

1 x 81,69 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Temperatura operativa 260 °C
Material de la rueda Fenólico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Tipo de ruedecilla Rueda con orificio para el perno
Tipo de montaje Orificio del perno
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros