Menu Search

Rueda 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Atornillado Negro

La rueda con plato giratorio y freno tiene cubierta fenólica y carcasa de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

10277492

Número de pieza del fabricante:

494713

38 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 15 123,57 €
16 - 79 58,84 €
80 + 55,90 €
Paquete estándar: 16

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

123,57 €

1 x 123,57 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Temperatura operativa -25 - 260 °C
Material de la rueda Fenólico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio y freno
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros