Menu Search

Rueda 100.0 mm 150.0 kg Atornillado Negro

La rueda con plato giratorio y freno tiene cubierta fenólica y carcasa de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

10277508

Número de pieza del fabricante:

494714

32 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 13 224,08 €
14 - 69 106,70 €
70 + 101,37 €
Paquete estándar: 14

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

224,08 €

1 x 224,08 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Temperatura operativa -25 - 260 °C
Material de la rueda Fenólico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio y freno
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros