Menu Search

Rueda de plato fijo 80.0 mm 35.0 mm Negro

Rueda de plato fijo con cubierta de caucho y carcasa de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

10277553

Número de pieza del fabricante:

494719

13 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 15 74,59 €
16 - 79 35,52 €
80 + 33,74 €
Paquete estándar: 16

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

74,59 €

1 x 74,59 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Temperatura operativa -25 - 260 °C
Material de la rueda Fenólico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable
Tipo de ruedecilla Plato fijo
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros