Menu Search

Rueda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Negro

El neumático de caucho natural negro es ideal para aplicaciones con gran capacidad de carga como carretillas, armarios, contenedores de basura y terminales de trabajo.
Referencia de Essentra:

10278123

Número de pieza del fabricante:

494781

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 23,72 €
10 + 22,54 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

47,44 €

2 x 23,72 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Plástico
Color Negro
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros