Menu Search

Rueda de plato fijo 80.0 mm 25.0 mm Negro

El neumático de caucho natural negro es ideal para aplicaciones con gran capacidad de carga como carretillas, armarios, contenedores de basura y terminales de trabajo.
Referencia de Essentra:

10269800

Número de pieza del fabricante:

491072

30 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
16 - 79 5,925 €
80 + 5,6218 €
Paquete estándar: 16

Solicitar en múltiplos de 16

Precio total:

94,80 €

16 x 5,925 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Plástico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Negro
Tipo de ruedecilla Rueda de plato fijo
Tipo de montaje Fijación atornillable
Capacidad de carga 50.0 kg
Anchura de la rueda 25.0 mm
Diámetro de rueda 80.0 mm
Altura general 108.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros